Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"777582","name":"PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
Kód materiálu: 777582
Rozšiřující modul, vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 4 NOt (t
= 2 s pevný), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné
šroubovací svorky, rozšiřující blok kontaktů
bezpečnostních.
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
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 2.5 W |
Vstupy
Počet vstupů | 1 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 0 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 250 VAC G.U. (shodná polarita) |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III / II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Times
Tolerance Tv | -50 %/+50 % |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 94 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 205 g |
Celková hmotnost | 215 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548009361 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 0.27 |
Volitelné příslušenství
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = 1 ks P1 a 1
kus P2.