Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"774321","name":"PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Kód materiálu: 774321
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič.,
automatický/monitorovaný start, UB = 230 V AC/24 V DC, šířka: 45 mm,... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., automatický/monitorovaný start, UB = 230 V AC/24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,zpětnovazebního okruhu, ochranných dveří.
Všeobecné údaje
Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 230 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC |
Spotřeba el. energie AC | 5 |
Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 1 |
Tol. ext. napětí DC polovodič | -20 %/+20 % |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 8 |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 8 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 5 |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. P. |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiál kontaktů relé | AgSnO2 |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -20 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | unzulässig |
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
Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V1 |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | pevný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
Rozměr výška | 87 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 375 g |
Celková hmotnost | 385 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548011609 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 0.545 |
Volitelné příslušenství
COVER P-93
774090
Ochranná krytka pro kompaktní brzdu PKB a pouzdro P-93, vhodný na
ochranu proti nežádoucí manipulaci, šířka 45 mm, obsah: 20
ochranných krytek v jednom balení.