Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., UB = 115 V AC, šířka: 45 mm,zasouvatelné pružinové svorky, pro dvouruční obsluhu / monitorování souběhu dvou ručních tlačítek. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Napájecí napětí (V) | 115 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC |
Spotřeba el. energie AC | 6 VA |
Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Typ dvouruč. přístroje podle | |
Typ dvouručního přístroje | III C |
Počet vstupů | 2 |
Počet polov. výstupů | 2 |
Tol. ext. napětí DC polovodič | -15 %/+10 % |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 5 A |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 5 A |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 2.5 A |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. P. |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | C300, R300 |
Materiál kontaktů relé | AgSnO2 |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -25 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III / II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 101 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 365 g |
Celková hmotnost | 375 g |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548008340 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |