text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PRMS spring 40

Kód materiálu: 9A000006
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Rozměr výška 60  mm
Rozměr šířka 31.1  mm
Čistá váha 79  g
Celková hmotnost 80  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73202081  
UNSPSC 25 23101519  
EAN kód 4046548087680  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27389102  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
Svazek 0.054