Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"9A000002","name":"PRMS spring 10","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Skutečný produkt se může lišit
PRMS spring 10
Kód materiálu: 9A000002
GTIN: 4046548087642
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf
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
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27380291 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087642 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |