text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Kód materiálu: 751136
GTIN: 4046548025453
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), přístroj pro dvouručníovládání, vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 NO, 1NC, 1 polovodič., UB = 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování souběhu u dvouručních tlačítek.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), přístroj pro dvouručníovládání, vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 NO, 1NC, 1 polovodič., UB = 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování souběhu u dvouručních tlačítek.

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 48 - 240  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Spotřeba el. energie AC 7  VA
Spotřeba el. energie DC 3.5  W
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Typ dvouruč. přístroje podle
Typ dvouručního přístroje III C  
Počet vstupů 2  
Počet polov. výstupů 1  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  A
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 VAC G.U. (shodná polarita)  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 100  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 205  g
Celková hmotnost 215  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371821  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548025453  
Svazek 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 4pól., balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4.