Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"750156","name":"PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
Kód materiálu: 750156
GTIN: 4046548045918
PNOZsigma bezpečnostní spínací modul (standalone), přístroj prodvouruční ovládání,
vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1polovodič., UB = 48 - 240
V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování
souběhu dvouručních tlačítek.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PNOZsigma bezpečnostní spínací modul (standalone), přístroj prodvouruční ovládání, vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1polovodič., UB = 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování souběhu dvouručních tlačítek.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 48 - 240 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
| Spotřeba el. energie AC | 7 VA |
| Spotřeba el. energie DC | 3.5 W |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
| Typ dvouruč. přístroje podle | |
| Typ dvouručního přístroje | III A |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 1 |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 6 A |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 6 A |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 VAC G.U. (shodná polarita) |
| Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III / II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 98 mm |
| Rozměr šířka | 22.5 mm |
| Rozměr hloubka | 120 mm |
| Čistá váha | 205 g |
| Celková hmotnost | 215 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371821 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548045918 |
| Svazek | 0.324 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sada zasouvatelných náhradních svorek 4pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.