Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"837271","name":"S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

Skutečný produkt se může lišit
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
Kód materiálu: 837271
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a
podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 400
Hz, měřicí napětí 400/440 V AC, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC, hystereze
2%.
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
CCC
CE UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 1.5 |
Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Materiál kontaktů relé | AgCdO |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -15 - 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | VDE 0110-1 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP40 |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | pevný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
Rozměr výška | 87 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 122 mm |
Čistá váha | 175 g |
Celková hmotnost | 185 g |
Životní prostředí
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548048858 |
Svazek | 0.294 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |