Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"828050","name":"S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

Skutečný produkt se může lišit
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
Kód materiálu: 828050
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12
volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - 400 Hz, šířka = 22,5mm, UB =
230 - 240 V AC.
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
CCC UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 230 - 240 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC |
Spotřeba el. energie AC | 2 VA |
Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiál kontaktů relé | AgCdO |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -15 - 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP40 |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | pevný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
Rozměr výška | 87 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 160 g |
Celková hmotnost | 170 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371802 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001440 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548007541 |
Svazek | 0.294 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |