Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"2A000013","name":"PNOZ yio1 2DI 2SO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ yio1 2DI 2SO
Kód materiálu: 2A000013
GTIN: 4046548090963
Rozšiřovací modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ,
samostatný konektor napájení polovodičových výstupů,
1 vstupní funkce, 2 výstupní funkce, každá s 1 bezpečnostním
polovodičovým výstupem, bez zpoždění a 1 vstup pro zpětnovazební obvod,
2 signalizační výstupy, 1 otočný volič pro nastavení druhu spouštění a
vyhodnocení testovacího pulzu, indi...
Více
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Rozšiřovací modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, samostatný konektor napájení polovodičových výstupů, 1 vstupní funkce, 2 výstupní funkce, každá s 1 bezpečnostním polovodičovým výstupem, bez zpoždění a 1 vstup pro zpětnovazební obvod, 2 signalizační výstupy, 1 otočný volič pro nastavení druhu spouštění a vyhodnocení testovacího pulzu, indikátory LED
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Napájecí napětí 2 (V) | 12 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -20 %/+20 % |
| Galv. odpojení U2 | ne |
| Účel UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Zdroj int.napětí | über Kopfmodul |
| Druh napětí UINT1 | DC |
| Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 2 |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
| Galv.oddělení HLA | ne |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -20 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-5-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Times
| Soudobost vstup.obvod | ∞ |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | beliebig |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Druh svorek | steckbar |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 98 |
| Rozměr šířka | 17.5 |
| Rozměr hloubka | 121 |
| Čistá váha | 85 |
| Celková hmotnost | 140 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090963 |
| Svazek | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2,
X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1,
X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.