text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o

Kód materiálu: 827110
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování 1-fázových sítí, slouží jako prvek prahové hodnoty, monitorovací zařízení a řídicíčlánek, měřicí napětí slouží jako napájecí napětí, 2 pomocné kontakty (...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Relé pro monitorování napětí, pro monitorování 1-fázových sítí, slouží jako prvek prahové hodnoty, monitorovací zařízení a řídicíčlánek, měřicí napětí slouží jako napájecí napětí, 2 pomocné kontakty (C/O), konstrukční šířka = 22,5 mm, UB = 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 42 - 240  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 30  VA
Orosení přípustné? nepřípustné  
Montážní poloha libovolný  
Čistá váha 120  g
Celková hmotnost 130  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548007701  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001438  
Svazek 0.255