text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC

Kód materiálu: 884110
GTIN: 4046548007114
Relé pro monitorování zemního spojení, jako kontrola vad izolace (200 kOhm) v galvanicky oddělených sítích stejnosměrného a střídavého napětí, šířka = 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Napájecí napětí (V) 42 - 240  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Spotřeba el. energie AC 5  VA
Spotřeba el. energie DC 1  W
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 AC/DC  
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC Res. NO Side Only  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty B300, R300  
Materiál kontaktů relé AgCdO  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 3,0 µm AU  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 135  g
Celková hmotnost 145  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371807  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007114  
Svazek 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1