Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400308","name":"PIT esc6c 2n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT esc6c 2n/c 1n/o
Kód materiálu: 400308
PITestop, blok kontaktů, 1n/c + 1n/c s monitorováním, 1n/o, s
pružinovými svorkami.
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Vlastní kontrola | ja |
Technická data
Elektrické údaje
Min. proud přes kontakty | 5 |
Nouzové zastavení
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 250 |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
Materiál kontaktů | AgNi |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-25
55 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Rozměr výška | 40 |
Rozměr šířka | 44.5 |
Rozměr hloubka | 29 |
Čistá váha | 33 |
Celková hmotnost | 36 |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN kód | 4046548078619 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC000041 |
Svazek | 0 |