Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es10u
Kód materiálu: 400540
PITestop active, zahrnuje deaktivovatelné tlačítko nouzového zastaveníbez loga a
bez symbolu nouzového zastavení podle EN 60947-5-1 a EN 60947-5-5,odblokování
otáčením ve směru nebo proti směru pohybu... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PITestop active, zahrnuje deaktivovatelné tlačítko nouzového zastaveníbez loga a bez symbolu nouzového zastavení podle EN 60947-5-1 a EN 60947-5-5,odblokování otáčením ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček, instalačníprůměr: 22,3 mm, IP65.
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Světlo | LED |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
0
55 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-5 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Rozměr výška | 61 |
Rozměr šířka | 65 |
Čistá váha | 57 |
Celková hmotnost | 82 |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1% |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548083286 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
Svazek | 0 |