text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT gb QLLE y up ETH

Kód materiálu: G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox s PITreader Card (tlačítková jednotka), box s nouzovýmzastavením (2 rozpínací kontakty NC / 1 spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 spínacíkontaktNO) a PITreader Card, připojení nahoře, M12, 12pól. konektor samec a M12, 4pól. konektor samice, rozhraní Ethernet, IP65, 5 barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽL...  Více

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PITgatebox s PITreader Card (tlačítková jednotka), box s nouzovýmzastavením (2 rozpínací kontakty NC / 1 spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 spínacíkontaktNO) a PITreader Card, připojení nahoře, M12, 12pól. konektor samec a M12, 4pól. konektor samice, rozhraní Ethernet, IP65, 5 barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ a transparentní

Povolení CE  
UL/cUL  
UKCA  
FCC  
IC  
EAC  
Vlastní kontrola ne  
Světlo LED  
Barva svítidla bílá  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Druh síť. napaječe pro U1 SELV/PELV  
Spotřeba el. energie DC 3.5  W
Min. proud přes kontakty 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Způsob odblok. nouz. zastavení Odblokování otáč.  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení Au  
Počet tlačítek 2  
Počet spínacích tlačítek 2  
Spín.kapacita Tlačítko p.normy EN 60947-5-1  
Materiál kontaktů tlačítka Ag  
Princip snímače Transpondér  
Napájení energie TAG pasivní (bez baterie)  
Provoz.frekvence PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Galvan. oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Hlad.signálu na vstupu při 1 15 - 30 V DC  
Galvan. oddělení vstupu ne  
Ethernet IP adr. nast. výrobce 192.168.0.12  
Typ konekt. rozhr. Ethercat M12x1, 4-pin, D-code  
Ethernet rychlost přenosu 10/100 Mbit/s  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Okolní teplota -20  °C
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
EMC podle normy ....
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP64  
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Montážní poloha libovolný  
Způsob připojení M12, 12pol. samec  
Materiál pouzdra Zn  
Připojovací svorka M12  
Rozměr výška 320  mm
Rozměr šířka 40  mm
Rozměr hloubka 40  mm
Čistá váha 920  g
Celková hmotnost 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371216  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104301  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Konektor, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódování D, připojení řeznou spojkou, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr kabelu 6-8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový), průměr kabelu: 6,3 -6,7mm
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox, barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka (náhradní díl)
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECStart, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECON, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IEC Unlocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECLocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECRequest, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECReset, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECLocking, Obsah balení = 10 kusů

Povinné provozní příslušenství

PITreader card ye g
PITreader card ye g 402330
Transpondérová karta pro autentizační systém PITreader Card, volně konfigurovatelná oprávnění Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader card ye 1
PITreader card ye 1 402331
Transpondérová karta pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader card ye 2
PITreader card ye 2 402332
Transpondérová karta pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1 a 2 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader card ye 3
PITreader card ye 3 402333
Transpondérová karta pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2 a 3 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader card ye 4
PITreader card ye 4 402334
Transpondérová karta pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3 a 4 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader card ye 5
PITreader card ye 5 402335
Transpondérová karta pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3, 4 a 5 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader card ye 5 service
PITreader card ye 5 service 402339
Transpondérová karta pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3, 4 a 5 (servis) Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader sticker ye g
PITreader sticker ye g 402340
Transpondérová nálepka pro autentizační systém PITreader Card, volně konfigurovatelná oprávnění Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader sticker ye 1
PITreader sticker ye 1 402341
Transpondérová nálepka pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader sticker ye 2
PITreader sticker ye 2 402342
Transpondérová nálepka pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1 a 2 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader sticker ye 3
PITreader sticker ye 3 402343
Transpondérová nálepka pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2 a 3 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader sticker ye 4
PITreader sticker ye 4 402344
Transpondérová nálepka pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3 a 4 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader sticker ye 5
PITreader sticker ye 5 402345
Transpondérová nálepka pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3, 4 a 5 Barva: žlutá Materiál: plast
PITreader sticker ye 5 service
PITreader sticker ye 5 service 402349
Transpondérová nálepka pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3, 4 a 5 (servis) Barva: žlutá Materiál: plast
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), Délka kabelu: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 20 m