text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set9u-7

Kód materiálu: 400457
GTIN: 4046548074789
PITestop, sada nouzového zastavení, zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení se symbolem nouzového zastavení a logem a blok kontaktů s monitorováním3n/c, šroubovací svorky.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Vlastní kontrola ano  
 
Min. proud přes kontakty 1  mA
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení AgNi  
Okolní teplota -30 - 70  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Montážní poloha libovolný  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Rozměr výška 100  mm
Rozměr šířka 50  mm
Průměr 31.6  mm
Čistá váha 72  g
Celková hmotnost 85  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548074789  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1