text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprimo C. spare part plug X40

Kód materiálu: 8176852
GTIN: 4046548088540
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Jmenovitý proud 10  
Okolní teplota 0  
40  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60664-1  
Kategorie přepětí III / II  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Povrch kontaktů materiál 1 pocínované  
Povrch kontaktů materiál 3 pocínované  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Čistá váha 8  
Celková hmotnost 10  
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242092  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088540  
Svazek 0.172  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1