Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772105","name":"PNOZ m C0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ m C0
Kód materiálu: 772105
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,samostatný
základní modul, bez možnosti 8 vstupů, 4 bezpečné
polovodičové výstupy.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Napájení modulu |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 204 W |
Zabezp.přístroje (automat) U1 |
|
Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Konfigurovatelné vstupy/výstupy
Počet konfigur. I/0 | 2 |
Galv.oddělení EA | ne |
Ochran.proti zkratu nezaj. HLA | ano |
Napětí při 1 nezaj. HLA | UB - 2 V při 0,1 A |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 6 |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
Galv.oddělení HLA | ne |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Testovací hodinové výstupy
Počet výst.test.pulzů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Rozměry norm. lišty |
|
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 101.4 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 120 mm |
Čistá váha | 105 g |
Celková hmotnost | 110 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548059144 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC000236 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Spojovací kabel, USB 2.0 typ A na USB 2.0 typ Mini-B,
průřez vodice: 0,09 mm², stíněný, délka kabelu: 3 m
PNOZ Chip Card Reader
779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
Povinné provozní příslušenství
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sada zasouvatelných náhradních svorek 4pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 4pól., balení = po 1
kusu X1, X2, X3, X4.