Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176854","name":"PMCprotego D.06/A00/0/0/2/110-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprotego D.06/A00/0/0/2/110-230VAC
Kód materiálu: 8176854
GTIN: 4046548088649
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 6,0 A;
Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) = 12,0 A;
Power consumption in S1 operation: 2,3 kVA;
Internal brake resistor and mains filter;
additional hardware option: Expansion Card Profinet.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and the...
Více
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 6,0 A; Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) = 12,0 A; Power consumption in S1 operation: 2,3 kVA; Internal brake resistor and mains filter; additional hardware option: Expansion Card Profinet. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel rozsahu fáze | Mains Supply |
| Napájecí napětí (V) | 110 - 230 V |
| Napájecí napětí s fázemi | 1 x 110…3 x 230 V |
| Druh rozsahu nap.napětí | AC |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Účel U2 | Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 s brzdou | +15% |
| Tolerance U2 bez brzdy | +15% |
Sekce napájení
| Max. četnost zapínání výk. | 30/h |
| Trvalý výst. proud při 3x230 V | 6 A |
| Špičkový proud po 2 s | 18 A |
| Špičkový proud po 5 s | 12 A |
| Frekvence pulzů střídače | 8 kHz |
| Rozsah napětí na vlož.okr. | 450 V DC |
STO-ENABLE
| Počet STO signálů | 2 |
CPU
| PMC rozšíření firmware | 2 = EtherCat |
Vstupní resolver
| Typ konekt. příp. resolver | 9pól. samice Sub-D |
Vstupní snímač SinCos, inkrementální snímač
| Typ konekt.enkodér/inkr.senzor | 15pól. samice Sub-D |
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů | 2 |
| Druh analogových vstupů | Napětí |
| Rozsah signálu analog.vstup | -10 - 10 V |
| Rozlišení analog.vstupů | 16 Bit |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 4 - 6 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupů | ano |
Polovodičové výstupy (standard)
| Počet pomoc.výstupů | 2 |
| galv.odp.nezaj. HL-výst | ano |
Rozhraní Ethernet
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Rozhraní CANopen
| Počet rozhraní CANopen | 1 |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Komunikační rozhraní
| Typ konekt. rozhr. RS 232 | 9pól. samec Sub-D |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | DIN EN 60721-3-3 |
| Třída okolní teploty | 1K4 |
| Třída okolní teploty | 3K3 |
| Okolní teplota | 0 - 40 °C |
| Teplota prostředí Derating | 40 - 55 °C |
| Snížení výkonu | 2,5 %/K |
| Norma sklad. teplota | DIN EN 60721-3-1 |
| Teplota skladování Změna | 20 K/h |
| Namáhání vlhkostí podle normy | DIN EN 60721-3-3 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 85 % rel.vlhk. |
| Třída vzdušné vlhkosti | 1K3 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 1000 m |
| Příp.provoz.výška při 1,5%výk. | 1000 - 2500 m n.m. |
| Výkon Derating na 100m | 1,5 %/100 m |
| EMC podle normy .... | EN 61800-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60721-3-3 |
| Druh chlazení | připoj. ventilátor |
| Emise hluku | 58 dB (A) |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vertikální |
| Materiál pouzdra | Ocel pozink. |
| Rozměr výška | 345 mm |
| Rozměr šířka | 70 mm |
| Rozměr hloubka | 243 mm |
| Čistá váha | 4500 g |
| Celková hmotnost | 5600 g |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548088649 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |