text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

Kód materiálu: 8176674
GTIN: 4046548075212
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of: Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of: Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Čistá váha 56  
Celková hmotnost 58  
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548075212  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1