Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176334","name":"Brake resistor 1600W/23R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}

Skutečný produkt se může lišit
Brake resistor 1600W/23R/T/U
Kód materiálu: 8176334
suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500 x 65-23 Performance
at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 23 OHM Temperature switch
180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Technická data
Mechanické údaje
Čistá váha | 5800 g |
Celková hmotnost | 6700 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548065329 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85333900 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |