Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1
Výběhový produkt
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 12,5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Typ konektoru 1 | 9pól. samice M23 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | Koncovka žíly |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | TPE-E |
| Délka kabelu | 12.5 |
| Materiál povrchu clony K1 | Cu pocínovaná |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Průřez dat.vodič K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Odstínění K1 | ano |
| Povolení kabelu K1 | UL/CSA |
| Bez halogenů | Ano |
| Odolnost vůči oleji | odolný |
| Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-1: samozhášecí |
| Čistá váha | 4080 |
| Celková hmotnost | 4700 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060501 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| Referenční funkce ETIM | EC001579 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548106558 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |