Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000135","name":"PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1
Kód materiálu: 8C000135
GTIN: 4046548101812
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm².
suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from
EZ705.
Length 15 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no lo...
Více
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Technická data
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 8pól. samice M40 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | Koncovka žíly |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | TPE-E |
| Délka kabelu | 15 |
| Materiál povrchu clony K1 | Cu pocínovaná |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Průřez dat.vodič K1 | (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm² |
| Odstínění K1 | ano |
| Povolení kabelu K1 | UL/CSA |
| Bez halogenů | Ano |
| Odolnost vůči oleji | odolný |
| Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-1: samozhášecí |
| Čistá váha | 6300 |
| Celková hmotnost | 6300 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060390 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| Referenční funkce ETIM | EC003248 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548101812 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |