text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMC QDL6C12 Cover > DL6B12

Kód materiálu: 8C000189
Cover for DL6B12 rear section module, Dimensions: 373 × 105 × 1 mm

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Rozměr výška 373  mm
Rozměr šířka 105  mm
Rozměr hloubka 1  mm
Čistá váha 1400  g
Celková hmotnost 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
GTIN 4046548109696  
Svazek 0  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1