text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4

Kód materiálu: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Rozměr výška 440.5  mm
Rozměr šířka 158  mm
Rozměr hloubka 35  mm
Čistá váha 1400  g
Celková hmotnost 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
GTIN 4046548109665  
Svazek 0  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1