text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMC EZ703BDAPC5O122

Kód materiálu: 8G000035
GTIN: 4046548112009
EZ-Servo motors: Mo = 28,0Nm; Io = 20,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 21,6kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake; with forced ventilation.

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Typ krytí, pouzdro IP56  
Čistá váha 24100  g
Celková hmotnost 27100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
Referenční funkce ETIM EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548112009  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1