{"id":"8176724","name":"PMCprimo DriveP.01/CC0/4/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprimo DriveP.01/CC0/4/0/0/208-480VAC
Kód materiálu: 8176724
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: CANopen/CANopen set; Software option: IEC 61131-3
programming; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output...
Více
Článek o postupném vyřazování
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: CANopen/CANopen set; Software option: IEC 61131-3
programming; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current:
3 A, Imax (2 s)= 9 A Imax (5 s)= 6 A; power consumption in S1 operation:
2.2 kVA; IntegralDrive-based motion control system With expansion card
PMCprimo C2;
Standard bus system: CANopen/CANopen set; Software option: IEC 61131-3
programming, EtherCat; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current: 3 A, Imax (2 s)= 9 A Imax (5 s)= 6 A; power consumption in S1
operation: 2.2 kVA; Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in
delivery. brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;
Technická data
Elektrické údaje
Účel rozsahu fáze |
Mains Supply
|
Napájecí napětí (V) |
208 - 480
V |
Napájecí napětí s fázemi |
3 x 208…3 x 480 V
|
Druh rozsahu nap.napětí |
AC
|
Druh napájecího napětí U1 |
AC
|
Účel U2 |
Supply
|
Napájecí napětí 2 (V) |
24
V |
Druh napájecího napětí U2 |
DC
|
Tolerance U2 s brzdou |
+15%
|
Tolerance U2 bez brzdy |
+15%
|
Sekce napájení
Max. četnost zapínání výk. |
30/h
|
Trvalý výst. proud při 3x208 V |
2.5
|
Trvalý výst. proud při 3x230 V |
2
|
Trvalý výst. proud při 3x400 V |
1.5
|
Trvalý výst. proud při 3x480 V |
1.5
|
Špičkový proud po 2 s |
4.5
|
Špičkový proud po 5 s |
3
|
Frekvence pulzů střídače |
8
|
Rozsah napětí na vlož.okr. |
900 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
PMC rozšíření firmware |
0 = bez
|
Vstupní resolver
Typ konekt. příp. resolver |
9pól. samice Sub-D
|
Vstupní snímač SinCos, inkrementální snímač
Typ konekt.enkodér/inkr.senzor |
15pól. samice Sub-D
|
Analogové vstupy
Počet analog.vstupů |
2
|
Druh analogových vstupů |
Napětí
|
Rozsah signálu analog.vstup |
-10 - 10 V
|
Rozlišení analog.vstupů |
16
|
Vstupy
Počet dig.vstupů |
4 - 6
|
Hlad.signálu na vstupu při 0 |
-3 - +5 V DC
|
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 |
24 V DC
|
Galv.oddělení vstupů |
ano
|
Polovodičové výstupy (standard)
Počet pomoc.výstupů |
2
|
galv.odp.nezaj. HL-výst |
ano
|
Rozhraní Ethernet
Typ konekt. rozhr. Ethercat |
RJ45
|
Rozhraní CANopen
Sériové rozhraní
Komunikační rozhraní
Typ konekt. rozhr. RS 232 |
9pól. samec Sub-D
|
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu |
DIN EN 60721-3-3
|
Třída okolní teploty |
1K4
|
Třída okolní teploty |
3K3
|
Okolní teplota |
0 - 40
°C |
Teplota prostředí Derating |
40 - 55 °C
|
Snížení výkonu |
2,5 %/K
|
Norma sklad. teplota |
DIN EN 60721-3-1
|
Teplota skladování Změna |
20 K/h
|
Namáhání vlhkostí podle normy |
DIN EN 60721-3-3
|
Údaj o namáhání vlhkem |
85 % rel.vlhk.
|
Třída vzdušné vlhkosti |
1K3
|
Orosení přípustné? |
nepřípustné
|
Příp.provoz.výška n.m. |
1000 m
|
Příp.provoz.výška při 1,5%výk. |
1000 - 2500 m n.m.
|
Výkon Derating na 100m |
1,5 %/100 m
|
EMC podle normy .... |
EN 61800-3
|
Chvění podle normy ... |
EN 60721-3-3
|
Druh chlazení |
připoj. ventilátor
|
Emise hluku |
43 dB (A)
|
Norma druh ochrany |
EN 60529
|
Typ krytí, montáž |
|
Typ krytí, pouzdro |
IP20
|
Terminal protection type |
|
Mechanické údaje
Montážní poloha |
vertikální
|
Materiál pouzdra |
Ocel pozink.
|
Rozměr výška |
345
mm |
Rozměr šířka |
70
mm |
Rozměr hloubka |
243
mm |
Čistá váha |
4620
g |
Celková hmotnost |
5720
g |
Obchodní údaje
Verze ECLASS |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27242003
|
Verze ETIM |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000024
|
Referenční funkce ETIM |
EC000236
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
GTIN |
4046548095821
|
Svazek |
0
dm3 |
Harmonized System Code |
85371091
|
Typ čísla celního sazebníku |
TARIC
|
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr
|
Množství na obalovou jednotku |
1
|