text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

IndustrialPI DO

Kód materiálu: A3000003
GTIN: 4046548110104
Rozšiřující modul pro IndustrialPI 4, 16 digitálních výstupů, max. proud/výstup: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode)

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
 
Okolní teplota -40 - 55  °C
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra Plast  
Rozměr výška 96  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 110.5  mm
Čistá váha 130  g
Celková hmotnost 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001413  
GTIN 4046548110104  
Svazek 0.423  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1