Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"A3000002","name":"IndustrialPI DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Skutečný produkt se může lišit
IndustrialPI DI
Kód materiálu: A3000002
GTIN: 4046548109436
Rozšiřující modul pro IndustrialPI 4, 16 digitálních vstupů
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
| Povolení | CE |
Technická data
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 16 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -40 - 55 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | Plast |
| Rozměr výška | 96 mm |
| Rozměr šířka | 22.5 mm |
| Rozměr hloubka | 110.5 mm |
| Čistá váha | 130 g |
| Celková hmotnost | 136 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200192 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548109436 |
| Svazek | 0.543 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |