text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu H FS2 SN SD

Kód materiálu: 312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu I/O, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Rozsah použití Standard/Fail-safe  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 17  
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Galv. odpojení UINT1 k U2 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Galv. odpojení U1 k U2 P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Účel UINT1 int. Systemspannung  
Druh UINT1 DC  
Tolerance UINT1 -2 %/+3 %  
Max.proud trvalý provoz UNIT1 2  
Přemost. U-vnes. Norma UINT1 EN 61131-2  
UINT1 odolný pr.zkratu ja  
Programování IEC 61131 nein  
Multiprogramování nein  
Proměnné bezp. při výp. napětí nein  
Odchylka času +/- 10s/Tag  
RAM 256 MB  
Zásuvné paměť. médium SD-Karte  
Typ konekt. rozhraní Safetynet RJ45  
Přenos.rychlost Safetynet 100 MBit/s  
Nast.přenos.rychl. Safety automatisch  
Doba cyklu SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Galv.odpojení 1 mezi Periphery und Module Supply  
Druh galv.odpojení 1 Funktionsisolierung  
Galv.odpojení 2 mezi Periphery Supply und Systemsp.  
Druh galv.odpojení 2 Funktionsisolierung  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Připojovací svorka Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Druh svorek steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 125.6  
Rozměr šířka 130  
Rozměr hloubka 83.7  
Čistá váha 350  
Celková hmotnost 390  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088212  
Svazek 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, sada konektorů pro napájení, 1-řadové, 4pól., šroubové, balení 2 konektory.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 2-řadové, 8pól., pružinové, balení 2 konektory.

Volitelné příslušenství

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a SafetyNET p, balení = 1 sada.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Konektor, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódování D, připojení řeznou spojkou, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr kabelu 6-8mm