text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu K F FAU B

Kód materiálu: 312420
GTIN: 4046548075908
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, speciální modul, vyhodnocovacíjednotka pro PSENvip, základní verze, 1 rozhraní PSENvip přijímač, 1 rozhraní PSENvip vysílač, 4 vstupy, 2 testovací pulzní výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 1,75 A, jednopól., pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení bez zpětné vazby, 2 výstupy, 3 A, dvoupól., odolné ...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, speciální modul, vyhodnocovacíjednotka pro PSENvip, základní verze, 1 rozhraní PSENvip přijímač, 1 rozhraní PSENvip vysílač, 4 vstupy, 2 testovací pulzní výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 1,75 A, jednopól., pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení bez zpětné vazby, 2 výstupy, 3 A, dvoupól., odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bez zpětné vazby, 2 ethernetová rozhraní, 100 Mbit/s. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Rozsah použití Fail-safe  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 5  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 5  
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Účel U3 Ausgänge  
Druh napájecího napětí U3 DC  
Tolerance U3 -30 %/+25 %  
Počet dig.vstupů 4  
Počet vstupů 4  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ano  
Galv.oddělení HL-výstupů ano  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Přípustné zat. 1pól. Výstup ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Počet 2pól. výstupů HL 2  
Galv.oddělení 2pól.HLA ano  
2pól.HL-A odolný vůči zkratu ano  
Počet výst.test.pulzů 2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Montážní poloha vertikal  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Připojovací svorka Stiftleiste  
Druh svorek steckbar  
Rozměr výška 128.9  
Rozměr šířka 56  
Rozměr hloubka 56  
Čistá váha 200  
Celková hmotnost 210  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075908  
Svazek 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, konektor pro kompaktní moduly, 1-řad./4pól, pružinové, řada SPRINGCON.

Povinné provozní příslušenství

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 1-řadová, 10 pružinovýchsvorek, 2 kusy.