Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312225","name":"PSSu E F 2DOR 8","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu E F 2DOR 8
Kód materiálu: 312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy,
reléové kontakty, 8 A, spínací kontakt, bezpotenciálový.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Rozsah použití | Fail-safe |
Technická data
Elektrické údaje
| Přípustná zatížení |
ohmsch
induktiv |
Reléové výstupy
| Počet releových výstupů | 2 |
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 250 |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 8 |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 8 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
| Typ.zprac.čas. relé vyp.ON | 20 - 60 ms |
| Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm Au |
| Galv.odpojení Kont.REL – Uint1 | 4900 V (bezp. odpojení) |
| Galv.odpojení kon.REL k U2 | 4900 V (bezp. odpojení) |
| Galv.odpojení kont.REL C-Schi | 3050 V (základní izolace) |
| Galv.odp. RlKont1 k RlKont2 | 4900 V (bezp. odpojení) |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 |
| Teplota prostředí s UL | 60 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Relaiskont. und Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | sichere Trennung |
| Galv.odpojení 2 mezi | Relaiskont. und Periph.Supply |
| Druh galv.odpojení 2 | sichere Trennung |
| Galv.odpojení 3 mezi | Relaiskontakt und C-Schiene |
| Druh galv.odpojení 3 | sichere Trennung |
| Galv.odpojení 4 mezi | Relaiskont.1 und Relaiskont.2 |
| Druh galv.odpojení 4 | sichere Trennung |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Materiál pouzdra kódování | PA |
| Druh svorek | steckbar |
| Rozměr výška | 76 |
| Rozměr šířka | 25.2 |
| Rozměr hloubka | 60.2 |
| Čistá váha | 90 |
| Celková hmotnost | 99 |
| Název kódovacího prvku | H |
| Barva kódovacího prvku | gelb |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. | 1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018585 |
| Svazek | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
Povinné provozní příslušenství
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová, 4
připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4
připojovací úrovně, 16 pružinových svorek.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová,
4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,2řadová,
4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové.