Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"313111","name":"PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
Kód materiálu: 313111
GTIN: 4046548061208
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 2-řadové, 8pól.,
pružinové, balení 2 konektory.
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
| Povolení | TÜV |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
105 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 13 |
| Celková hmotnost | 15 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061208 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 2 |