Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"327101","name":"PSS u2 EF 8DI -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 EF 8DI -R
Kód materiálu: 327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 8 vstupů, prodloužení impulsu,
monitorování diskrepance, výstupy test.pulzů s 24 V DC 0,25 A,
konfigurovatelný, odolný proti zkratu, 1-řad.,pro zvýšené
ekologické požadavky a aplikace na železnici, nutný blok svorek PSS u2 T16
(není součástí dodávky).
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, monitorování diskrepance, výstupy test.pulzů s 24 V DC 0,25 A, konfigurovatelný, odolný proti zkratu, 1-řad.,pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, nutný blok svorek PSS u2 T16 (není součástí dodávky).
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Rozsah použití | Fail-safe |
Technická data
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 8 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Typ vstupu podle EN 61131-2 | 3 |
| Galv.oddělení vstupu | ja |
Testovací hodinové výstupy
| Počet výst.test.pulzů | 4 |
Údaje o životním prostředí
| Místo osazení norma1 dráha | EN 50125-3 |
| Místo osaz. podle normy1 dráha | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -40 |
| Údaj UL okolní teplota | UL 61010 |
| Teplota prostředí s UL | -40 - 60 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Orosení přípustné? | EN 60068-2-30 |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Širokopásmový šum podle | EN 60068-2-64 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 100 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy p. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Kategorie přepětí 2 | III |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Eingang und Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funktionsisolierung |
| Galv.odpojení 2 mezi | Testtaktausg. und Mod. Supply |
| Druh galv.odpojení 2 | Funktionsisolierung |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | PC |
| Druh svorek | steckbar |
| Rozměr výška | 110.8 |
| Rozměr šířka | 12.5 |
| Rozměr hloubka | 72.5 |
| Čistá váha | 37 |
| Celková hmotnost | 46 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103564 |
| Svazek | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, pro
zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, šířka 50,1 mm,výška
107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól.,
pružinové, balení 10 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká
varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá
varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm,
balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
Povinné provozní příslušenství
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól.,
pružinové, balení 1 ks.