text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 EF 2AI I

Kód materiálu: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 analogové vstupy pro měřeníproudu, 0.. 25,6 mA, dvoupólový, rozlišení 15 bit, samostatněkonfigurovatelný

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Rozsah použití Fail-safe  
 
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Strom  
Analog.vstup Typ signálu 1 Differenzeingang  
Analog.vstup Rozsah signálu 1 0 - 25,6 mA  
Druh vstupního filtru RC-Filter  
1. Ordnung  
R analog.proud.vstup+prah SPG 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp  
Rozlišení analog.vstupů 15  
Monotonita bez chyb.kódu ano  
Metoda změny analog.vstup sukzessive Approximation  
Galv.oddělení Analog. vstup ja  
Funkce výstupu U2 Sensorversorgung  
Stejnosměr.napětí na výst.2 24 V DC  
U2-výst. odolný vůči zkratu ja  
Galv.oddělení výstupu U2 ja  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
Teplota prostředí s UL -25 - 60 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2 100 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy p. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Kategorie přepětí 2 III  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi Anal. Eing. und Module Supply  
Druh galv.odpojení 1 Funktionsisolierung  
Galv.odpojení 2 mezi Anal. Eing. und Periph. Supply  
Druh galv.odpojení 2 Funktionsisolierung  
Galv.odpojení 3 mezi Analoger Eingang und P0  
Druh galv.odpojení 3 Funktionsisolierung  
Galv.odpojení 4 mezi Periphery und Module Supply  
Druh galv.odpojení 4 Funktionsisolierung  
Materiál pouzdra PC  
Druh svorek steckbar  
Rozměr výška 110.8  
Rozměr šířka 12.5  
Rozměr hloubka 72.5  
Čistá váha 42  
Celková hmotnost 55  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072136  
Svazek 0.162  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka 12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, příslušenství, připojovací prvek stínění, pro hlavový modul,moduly AC adaptéru a patice modulu, 4 přípojky, 4-řad., šířka 50 mm, celková výška smontovaného systému cca 120 mm, dodržovat montážní vzdálenosti,mechanické zablokování na montážní liště, balení 10 ks.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól., pružinové, balení 10 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.

Povinné provozní příslušenství

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól., pružinové, balení 1 ks.