Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"266812","name":"PMI v812","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMI v812
Kód materiálu: 266812
PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 12,1“, rozlišení 1280 x 800
pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45Port 1
Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 12,1“, rozlišení 1280 x 800 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Operační systém | Windows 10 IOT |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 12 - 30 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 29.2 W |
Ukázat
Typ displeje | TFT |
Display diagonal | 12.1 Zoll |
Rozlišení displeje | 1280 x 800 |
Barevná hloubka displeje | 16,7 M |
Druh dotykového displeje | kapacitivní |
CPU
Typ procesoru | X86 |
Takt procesoru | 2,0 GHz |
RAM | 4 GB |
Velikost progr.paměti (flash) | |
hodiny v reál.čase k dispozici | ano |
Port USB
Počet rozhraní USB-Host |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Rozhraní Ethernet
Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Ethernet rychlost přenosu | 1 Gbit/s |
Rozhraní CANopen
Počet rozhr.Ethernet | 2 |
Rozhraní VGA
Externí rozhraní VGA |
1 x HDMI
1 x VGA |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 50 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 0... 90% při 39°C (nekondenz.) |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 228 mm |
Rozměr šířka | 315.5 mm |
Rozměr hloubka | 64.5 mm |
Čistá váha | 3860 g |
Celková hmotnost | 4757 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
6a
6c 7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý Boric acid |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 71898-10-5 80-05-7 541-02-5 65997-18-4 10043-35-1 540-97-6 556-67-2 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548096842 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001412 |
Svazek | 40.280 |