text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
209 Nalezené produkty
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zleva, 12pól. konektor samec M12, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zprava, 12pól. konektor samec M12, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zepředu, 12pól. konektor samec M12,výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO), plné kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zleva, 12pól. konektor samec M12, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO), plné kódování, automatickýresetm, bezpečnostní spínač pro aktuátor zprava, 12pól. konektor samec M12, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO), plné kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zepředu, 12pól. konektor samec M12, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2 prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO) a 1 tlačítkonouzového zastavení (2NC+1NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zleva, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2 prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO) a 1 tlačítkonouzového zastavení (2NC+1NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zprava, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2 prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO) a 1 tlačítkonouzového zastavení (2NC+1NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zepředu, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 2000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Na vyžádání
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2 prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO) a 1 tlačítkonouzového zastavení (2NC+1NO), plné kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zleva, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití