Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSEN cable M12-12sf 20m

570354
PSEN cable M12-12sf 20m
Connecting cable with plug, M12-12pin connector, female, 20m PUR-cable, 12x0,25mm?

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Stínění: ne
Typ všeob.příslušenství: Připojovací vedení
Počet vodičů: 12
Jmenovitý proud: 2.0 A
Délka kabelu: 20.00 m
Průřez vodiče: 0,25
Stupeň znečištění prostředí: 2
Odolnost v tahu: ne
Celková hmotnost: 894 g
Čistá váha: 884 g
Okolní teplota: -30 - 80 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení