Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PNOZ m1p ETH coated version

773104
PNOZ m1p ETH coated version
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus, BG, TÜV, CCC
Základní jednotka: ano
Počet dig.vstupů: 20
Počet výst.test.pulzů: 4
Počet releových výstupů: 2
Počet polov. výstupů: 4
Počet kaskádovacích výstupů: 1
Napájecí napětí (V): 24,0
Typ napájecího napětí: DC
Max.počet rozšiř.modulů: 8
Počet rozhr.Ethernet: 2
Typ svorek: Šroubová svorka, Pružinová svorka
Verze pro extrémní podmínky: rozšířený teplotní rozsah
Rozměr šířka: 135.0 mm
Rozměr výška: 94.0 mm
Rozměr hloubka: 121.0 mm
Celková hmotnost: 557 g
Čistá váha: 538 g
Okolní teplota: -25 - 60 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení