Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"325110","name":"FB/F10/1SEC.POT 470KOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
Kód materiálu: 325110
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do
ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 1 s / 470KOHM,
nastavení času otočným voličem, krytí IP66.
Důležité upozornění: Tento... Více
Článek o postupném vyřazování
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 1 s / 470KOHM, nastavení času otočným voličem, krytí IP66. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Čistá váha | 20 g |
Celková hmotnost | 20 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371691 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548018097 |
Svazek | 0.672 dm3 |
Harmonized System Code | 85334010 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |