Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400443","name":"PIT es Set8s-5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Skutečný produkt se může lišit
PIT es Set8s-5
Kód materiálu: 400443
PITestop, sada nouzového zastavení, zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení
(klíčové tlačítko) se symbolem nouzového zastavení a logem a blokkontaktů s
monitorováním, 2n/c, šroubovací svorky.
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
EAC TÜV |
Vlastní kontrola | ano |
Technická data
Elektrické údaje
Min. proud přes kontakty | 1 |
Nouzové zastavení
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -30 - 70 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 100 mm |
Rozměr šířka | 55 mm |
Průměr | 55 |
Čistá váha | 78 g |
Celková hmotnost | 91 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071573 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |