Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402320","name":"PITreader card unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Skutečný produkt se může lišit
PITreader card unit
Kód materiálu: 402320
PITreader card unit. Autentizační systém RFID pro
karty, nálepky & klíče. Obsah: Základní jednotka, konektor [402307],
PITreader card Adapter.
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
Princip snímače | Transpondér |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Druh síť. napaječe pro U1 | SELV/PELV |
Spotřeba el. energie DC | 4 |
Zabezp.přístroje (automat) U1 | 4 A, autom 24 V DC, char.B/C |
Vstupy
Galvan. oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 1 |
Galvan. oddělení HL-výstupů | ne |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Rozhraní Ethernet
Ethernet IP adr. nast. výrobce | 192.168.0.12 |
Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Ethernet rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
Rozhraní CANopen
Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -30 - 55 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Připojovací svorka | Pružinová svorka, zásuvná |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 49 mm |
Rozměr šířka | 72 mm |
Rozměr hloubka | 45 mm |
Čistá váha | 62 g |
Celková hmotnost | 115 g |
Transpondér
Napájení energie TAG | pasivní (bez baterie) |
Provozní frekvence | 13,24 - 13,88 MHz |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002998 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105056 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Bezpečná vyhodnocovací jednotka pro volič
provozního režimu. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní
provozní režim BA5. Rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID
transpondérového klíče. Potřebné příslušenství: PITreader base unit
[402255] nebo PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter.
Volitelné příslušenství: sada konektorů [402306], PIT oe 4S [402311].

PITreader card holder
402323
Plastový držák pro PITreader (S) card [402320/21] pro transpondérové
karty a transpondérové klíče jako volitelné příslušenství.