text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

Kód materiálu: 506342
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 5-pol. M12 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 10 mm, výška konstrukce 18 mm,balení = 1 senzor s ovladačem.

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ne  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  
Okolní teplota -10 - 55  °C
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +55 °C  
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
IP67  
Ovladač typ 1 PSEN ma1.4-10mm  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení M12, 5pol. samec  
Vedení kabelů LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 37  mm
Rozměr šířka 26.4  mm
Rozměr hloubka 18  mm
Čistá váha 53  g
Celková hmotnost 84  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060577  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m 380710
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m