Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sg2c-3LBE unit
Článek o postupném vyřazování
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečný systém ochranných bran, 2. generace, bezpečné blokování s bezpečným uzamčením, podle EN 60947-5-3, pro aplikace až PL e. Systém tvoří 3 prvky: 1. Prosvětlené tlačítko pro aktivování ochranných bran. 2. klíčové tlačítko pro vstup a odblokování ochranných dveří 3. tlačítko nouzového zastavení. Rozsahdodávky: senzorová jednotka s tlačítky vč. barevných krytek a tyčky pro nouzové odblokování a dále ovladač pro vpravo nebo vlevo otevíravé dveře. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Princip snímače | Transponder |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | gering |
Kódování transpondéru | codiert |
Vhodné sériové zapojení | ja |
verze zařízení | Unit |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 2 |
Počet vstupů | 2 |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 2 | 24 V DC |
Number, E-STOP N/C | 2 |
Způsob odblok. nouz. zastavení | Drehentriegelung |
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Počet OSSD výstupů | 2 |
Počet signálních výstupů | 2 |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Mat.kont. tlačítka | AgNi |
Spín.kapacita tlač.podle normy | EN 60947-5-1 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -20 - 55 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro | IP54 |
UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,01mm/°C |
Nouzové odblokování k disp. | ja |
Přídržná síla, zavírací pohyb | 1000 |
Přídrž.síla směr výkyvu | 2000 |
Výšk.přesazení max. | +/-2,5 mm |
Úhlové přesazení max. | +/-1,5 deg |
Ovladač typ 1 | PSEN sg2 actuator |
Způsob připojení | Federzugklemme steckbar |
Vedení kabelů | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Materiál krytu horní díl | Plast |
Materiál ovladače | Edelstahl |
Rozměr výška | 465 mm |
Rozměr šířka | 200 mm |
Rozměr hloubka | 108 mm |
Čistá váha | 2570 g |
Celková hmotnost | 2950 g |
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
6c 7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1% |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079739 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství