text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

Kód materiálu: 750109
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, blok kontaktů a časovérel...  Více

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, blok kontaktů a časovérelé pro rozšíření kontaktů ve spojení s prvky řízení souvisejícími s bezpečností nebo pro průběh bezpečné časové funkce(přitažení, odpadnutí, puls).

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 2  
Počet pomoc. kontaktů zpožděn. 1  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 5  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 VAC G.U. (shodná polarita)  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Nastavitelné časy 0.7  
0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
15  
1.5  
2.5  
25  
35  
0.5  
0.6  
7  
6  
3  
4  
5  
210  
150  
0.1  
0.04  
8  
80  
90  
60  
50  
20  
30  
40  
16  
1  
2  
70  
100  
120  
140  
200  
300  
160  
14  
3.5  
180  
12  
240  
10  
Tolerance Tv +/-1 % + +/-20 ms  
Přesnost opakování +/-1 % + +/-20 ms  
Tolerance v případě poruchy +/-15 % + +/-20 ms  
Max.doba zpoždění vzorec tv - 15 % - 20 ms  
Max.doba zpoždění vzorec tv + 15 % + 20 ms  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 98  mm
Rozměr šířka 17.5  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 175  g
Celková hmotnost 185  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025620  
Svazek 0.360  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Konektory pro spojení základního modulu PNOZsigma s rozšiřujícím modulem PNOZsigma, balení = 10 kusů.
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.