Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176722","name":"PMCprimo DriveP.03/CC0/3/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}

Skutečný produkt se může lišit
PMCprimo DriveP.03/CC0/3/0/0/208-480VAC
Kód materiálu: 8176722
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/ Profibus; Software option:
Dynamic curve calculation; Technical data at 3 x 400 V AC:
Cont... Více
Článek o postupném vyřazování
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/ Profibus; Software option: Dynamic curve calculation; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A, Imax (2 s)= 9 A Imax (5 s)= 6 A; power consumption in S1 operation: 2.2 kVA; Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;
Všeobecné údaje
Povolení |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Účel rozsahu fáze | Mains Supply |
Napájecí napětí (V) | 208 - 480 V |
Napájecí napětí s fázemi | 3 x 208…3 x 480 V |
Druh rozsahu nap.napětí | AC |
Druh napájecího napětí U1 | AC |
Účel U2 | Supply |
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 s brzdou | +15% |
Tolerance U2 bez brzdy | +15% |
Sekce napájení
Max. četnost zapínání výk. | 30/h |
Trvalý výst. proud při 3x208 V | 5 |
Trvalý výst. proud při 3x230 V | 4 |
Trvalý výst. proud při 3x400 V | 3 |
Trvalý výst. proud při 3x480 V | 3 |
Špičkový proud po 2 s | 9 |
Špičkový proud po 5 s | 6 |
Frekvence pulzů střídače | 8 |
Rozsah napětí na vlož.okr. | 900 V DC |
STO-ENABLE
Počet STO signálů | 2 |
CPU
PMC rozšíření firmware | 0 = bez |
Vstupní resolver
Typ konekt. příp. resolver | 9pól. samice Sub-D |
Vstupní snímač SinCos, inkrementální snímač
Typ konekt.enkodér/inkr.senzor | 15pól. samice Sub-D |
Analogové vstupy
Počet analog.vstupů | 2 |
Druh analogových vstupů | Napětí |
Rozsah signálu analog.vstup | -10 - 10 V |
Rozlišení analog.vstupů | 16 |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 4 - 6 |
Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupů | ano |
Polovodičové výstupy (standard)
Počet pomoc.výstupů | 2 |
galv.odp.nezaj. HL-výst | ano |
Rozhraní Ethernet
Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Rozhraní CANopen
Počet rozhraní CANopen | 1 |
Sériové rozhraní
Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Komunikační rozhraní
Typ konekt. rozhr. RS 232 | 9pól. samec Sub-D |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | DIN EN 60721-3-3 |
Třída okolní teploty | 1K4 |
Třída okolní teploty | 3K3 |
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Teplota prostředí Derating | 40 - 55 °C |
Snížení výkonu | 2,5 %/K |
Norma sklad. teplota | DIN EN 60721-3-1 |
Teplota skladování Změna | 20 K/h |
Namáhání vlhkostí podle normy | DIN EN 60721-3-3 |
Údaj o namáhání vlhkem | 85 % rel.vlhk. |
Třída vzdušné vlhkosti | 1K3 |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 1000 m |
Příp.provoz.výška při 1,5%výk. | 1000 - 2500 m n.m. |
Výkon Derating na 100m | 1,5 %/100 m |
EMC podle normy .... | EN 61800-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60721-3-3 |
Druh chlazení | připoj. ventilátor |
Emise hluku | 43 dB (A) |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vertikální |
Materiál pouzdra | Ocel pozink. |
Rozměr výška | 345 mm |
Rozměr šířka | 70 mm |
Rozměr hloubka | 243 mm |
Čistá váha | 4620 g |
Celková hmotnost | 5720 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242003 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC000236 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548095432 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371091 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |