text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mc6p CANopen 2

Kód materiálu: 773712
PNOZmulti Classic, komunikační modul, standard, fieldbus CANopen, protokol CiA DS-301 V3.0, adresy stanic 0 - 99, 1 kolíkový konektorSUB-D 9pól., 8 přenosových rychlostí, možnost konfigurace, 10 kbit/...  Více

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PNOZmulti Classic, komunikační modul, standard, fieldbus CANopen, protokol CiA DS-301 V3.0, adresy stanic 0 - 99, 1 kolíkový konektorSUB-D 9pól., 8 přenosových rychlostí, možnost konfigurace, 10 kbit/s - 1Mbit/s, 24/128 virtuální vstupy, 24/128 virtuální výstupy.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Rozhraní Fieldbus CANopen  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Název protokolu Fieldbus CiA DS-301 V3.0  
Příp.adresy stanic Fieldbus 0 - 99d  
Nastavitelné přenos. rychlosti 10 kbit/s  
500 kBit/s  
20 kbit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kBit/s  
Přípojka Fieldbus 9pól. samice Sub-D  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Zkušební napětí 500 V AC  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Rozměr výška 94  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 119  mm
Čistá váha 115  g
Celková hmotnost 135  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548064223  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
Svazek 0.42  
 

Volitelné příslušenství

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus, PNOZpower, PNOZmulti spojovací konektor, potřeba náhrady.