text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PDP67 F 4 code

Номер артикула: 773603
GTIN: 4046548063011
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí IP67.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60664-1  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Okolní teplota -40  
60  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Terminal protection type
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Kategorie přepětí II  
Orosení přípustné? krátkodobě  
Čistá váha 240  
Materiál krytu horní díl PBT  
Druh svorek zablokováno šroubem  
Připojovací svorka M12  
Celková hmotnost 295  
Rozměr šířka 60  
Rozměr hloubka 20  
Rozměr výška 120  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440108  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002585  
Svazek 0.354  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
UNSPSC 25 39122214  
GTIN 4046548063011  
Harmonized System Code 85389091  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м

Необходимые принадлежности

PDP67 Connector cs
PDP67 Connector cs 773610
Принадлежности для кода PDP67 F4, адаптер для соединительного кабеля к устройству оценки