Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprotego D connector X0Y
Kód materiálu: 8176347
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
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
Povolení | UL Recognized Component |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Kategorie přepětí | III / II |
Mechanické údaje
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Povrch kontaktů materiál 1 | pocínované |
Povrch kontaktů materiál 3 | pocínované |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
Čistá váha | 34 g |
Celková hmotnost | 41 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kód | 4046548086218 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002025 |
Svazek | 0 |