Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177022","name":"PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00
Kód materiálu: 8177022
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Čistá váha | 6190 g |
Celková hmotnost | 7600 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kód | 4046548079302 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
Referenční funkce ETIM | EC001851 |
Svazek | 0 |